Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Unsere IEEE 1394-Steckverbinder sind für serielle Übertragungen mit einer Datenrate von bis zu 400 Megabyte pro Sekunde ausgelegt. Diese Komponenten sind als Steckerbuchsen und Buchsenstecker sowie als Gehäusetypen erhältlich. Unsere IEEE 1394-Stecker sind für die Kabelmontage und die Montage von oben auf Leiterplatten konzipiert und in drei Ausrichtungen für die Leiterplattenmontage erhältlich: rechtwinklig, gerade und vertikal. Diese Komponenten werden an Leiterplatten, Drähten und Kabeln angeschlossen, wobei es zwei Arten der Steckverbindermontage gibt: Leiterplattenmontage und Kabelmontage (freihängend). Wählen Sie zwischen drei Verbindungsmethoden für Leiterplatten aus: SMD-Montage, Durchsteckmontage – Press-Fit und Durchsteckmontage – Lötzinn. Diese Steckverbinder sind für Signalstromkreisanwendungen ausgelegt.