Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Die Produktfamilie Nector S Power System repräsentiert unser Stecker- und Buchsenzubehör. Unser Nector S-Steckverbinder ist eine flexible, vollständig steckbare modulare Verdrahtungslösung für LED-Beleuchtung. Dieser 7,5-mm-Stecker passt problemlos in eine 8-mm-Öffnung und ermöglicht so eine einfache Kabelführung. Verwenden Sie Crimpkontakte und Gehäuse oder stellen Sie einen Schneidklemmkontakt her, um eine Sammelschienenverbindung zu einem Hauptkabel hinzuzufügen. Die Stromversorgung ist für mehrere Lampen zu teilen. Dieser Steckverbinder ist in Euro- und UL-Ausführung erhältlich.