Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Unsere Poke-in-Steckverbinder sind für Kabel-auf-Leiterplatte-Steckverbindersysteme (Wtb) konzipiert. Die Steckverbinder werden mit der Leiterplatte verlötet, dann wird ein Draht eingefügt, um die Verbindung herzustellen. Bei unseren Poke-In-Steckverbindern wird die Kabelisolation entfernt und das Kabel in den Steckverbinder eingeführt, um eine zuverlässige Verbindung zwischen Kabel und Leiterplatte herzustellen. Diese hochwertigen Poke-In-Stecker sind unser kleinster Anschlusstyp in dieser Kategorie. Wir stellen auch eine Vielzahl von Schneidklemmverbindern (IDC Kontakten) her. Unser größerer ICR-Kontakt wird durch Durchsteck- oder SMT-Löten an der Leiterplatte befestigt, dann durchdringt ein Schneidklemmkontakt die Drahtisolation, um den Draht mit der Leiterplatte zu verbinden. Diese Komponenten sind Teil unserer BUCHANAN WireMate Produktfamilie.