Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Unser BNC-Stecker ist ein HF-Koax-Steckverbinder zum schnellen Verbinden/Trennen, der so konzipiert ist, dass er die gleiche charakteristische Impedanz eines Kabels von entweder 50 Ohm oder 75 Ohm beibehält. Der BNC-Stecker (Bayonet Neill-Concelman) wird meist für Video-, Radio- und Fernsehverbindungen verwendet und wird normalerweise bis zu 2 GHz und bis zu 500 Volt eingesetzt. BNC-Stecker verfügen über ein Twist-to-Lock-Design mit zwei Nasen im Buchsenteil des Steckverbinders, die in einen Schlitz im Gehäuse des Steckerteils eingreifen. BNC-Stecker sind in verschiedenen Größen und Konfigurationen erhältlich, sodass sie mit einer Vielzahl von Geräten und Anwendungen kompatibel sind. Der BNC-Stecker ist einfach zu verwenden, da er ohne spezielle Werkzeuge oder Techniken leicht angebracht oder entfernt werden kann. BNC-Stecker sind zuverlässig und bieten dank ihres Verriegelungsmechanismus eine stabile Verbindung. Übliche Anwendungen für den BNC-Stecker sind analoge und serielle digitale Videosignale, Funkantennen, Luft- und Raumfahrtelektronik, nukleare Messgeräte und Prüfausrüstung. Die BNC-Stecker von TE zeichnen sich durch eine robuste Konstruktion aus und bestehen aus hochwertigen Materialien wie Messing und Nickel für hervorragende Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit. TE bietet BNC-Stecker und -Buchsen sowie 50-Ohm- und 75-Ohm-Versionen an. Sie sind so gefertigt, dass sie hohen Temperaturen und rauen Umgebungen standhalten.