Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Unser N-Steckverbinder (auch Typ-N-Steckverbinder genannt) ist ein mittelgroßer HF-Koax-Stecker, der mit einem Gewinde versehen und wasserdicht ist. Er wird verwendet, um Koaxialkabel zur Übertragung von Hochfrequenzsignalen zu verbinden. Die meisten N-Steckverbinder sind in der Lage, Frequenzen von bis zu 11 GHz zu übertragen, wobei neuere Designs bis zu 18 GHz übertragen können. Der Stecker wird handfest angezogen, mit einem Luftspalt zwischen dem mittleren und dem äußeren Leiter. Einige Versionen enthalten eine Sechskantmutter. Die Kupplung hat ein 5/8-24 UNEF-Gewinde. Die durchschnittliche Nennleistung des N-Steckverbinders wird durch die Überhitzung des Mittelkontakts bestimmt, die auf die Einfügedämpfung zurückzuführen ist, während die Spitzenleistung durch den Spannungsausfall in der Luft in der Nähe des Mittelstifts bestimmt wird. N-Steckverbinder sind für ihre robuste Konstruktion bekannt und werden aus hochwertigen Materialien wie Messing und Nickel gefertigt. Die Gewindehülse sorgt für eine sichere Verbindung, die rauen Vibrationen und Umgebungen standhalten kann. Der N-Steckverbinder entspricht dem Militärstandard MIL-STD-348 und ist in 50-Ohm- und 75-Ohm-Versionen erhältlich. Der N-Steckverbinder wird häufig in den Bereichen Radio, Fernsehen und Datenkommunikation verwendet. Der 50-Ohm-N-Steckverbinder wird üblicherweise in der Infrastruktur oder in drahtlosen Daten-, Festnetz-, Paging- und Mobilfunksystemen verwendet. Der 75-Ohm-N-Steckverbinder wird häufig in der Infrastruktur von Kabelfernsehsystemen verwendet.