Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Unsere modularen OSP-Miniatursteckverbinder sind eine Glasfaserverbindung, die für den Einsatz in Außenbereichen mit begrenztem Platzangebot konzipiert ist. Diese sorgen für eine zuverlässige und schnelle Verbindung zwischen Glasfasern in Anwendungen wie Telekommunikation, Kabelfernsehen und Internetdienstanbietern. Die kompakten und robusten modularen OSP-Miniatursteckverbinder werden in der Regel für die Verbindung von Glasfaserkabeln verwendet, die zwischen Gebäuden oder in erdverlegten Leitungen verlaufen. Sie sind so konzipiert, dass sie den extremen Elementen im Freien, einschließlich extremer Temperaturen, Feuchtigkeit und Sonnenlicht, standhalten und daher in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden können. Dank ihrer kompakten Größe können sie auch im Freien bei beengten Platzverhätlnissen angebracht werden. Diese haben ein modulares Design, das leicht konfiguriert werden kann, um spezifische Anforderungen von Anwendungen zu erfüllen, und sie haben einen Push-Pull-Mechanismus, der eine sichere Verbindung und ein einfaches Einsetzen und Herausnehmen ohne spezielle Werkzeuge oder Techniken ermöglicht. Die modularen OSP-Miniatursteckverbinder haben ein Metallgehäuse und Keramik-Ferrulen, die eine hervorragende Haltbarkeit und Zuverlässigkeit bieten. Die modularen OSP-Miniatursteckverbinder sind ebenfalls vielseitig einsetzbar. Diese sind mit einer Vielzahl von Glasfaserkabeln kompatibel, einschließlich Singlemode- und Multimode-Kabeln, und sie sind in einer Reihe verschiedener Versionen erhältlich, einschließlich LC- und MPO-Steckverbindern.