Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Unsere RAYCHEM RDT HF-Steckverbinder werden regelmäßig in Temperaturmessanwendungen eingesetzt und sind so konzipiert, dass sie eine zuverlässige und genaue Verbindung zwischen RTD-Sensoren und Messgeräten wie Thermoelement-Lesegeräten und Temperaturreglern herstellen. RTD-Steckverbinder (Resistance Temperature Detector) sind in der Regel aus hochwertigen Materialien wie Edelstahl und Keramik gefertigt, die eine hervorragende Haltbarkeit und Zuverlässigkeit bieten. Diese sind in einer Vielzahl von Versionen erhältlich, wie z. B. die Standard-RTD-Steckverbinder mit zwei, drei oder vier Stiften, sowie spezielle Steckverbinder mit mehreren Stiften oder kundenspezifischen Konfigurationen. RTD-Steckverbinder von RAYCHEM sind vielseitig einsetzbar, da sie mit verschiedenen RTD-Sensoren kompatibel sind, darunter Platin-, Nickel- und Kupfersensoren. Diese sind in einer Reihe von Größen und Konfigurationen erhältlich, um die Anforderungen bestimmter Anwendungen zu erfüllen.