Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Unser SMA-HF-Steckverbinder ist ein semipräziser HF-Steckverbinder, der für Koaxialkabel mit einem schraubbaren Kopplungsmechanismus entwickelt wurde. Er minimiert Reflexionen und Dämpfung, da er einen gleichmäßigen Kontakt gewährleistet. Der SMA-Steckverbinder (SubMiniature Version A) ist einer der am häufigsten verwendeten HF-Steckverbinder und wird häufig in den Bereichen Telekommunikation, drahtlose Kommunikation sowie Prüf- und Messanwendungen eingesetzt. Er arbeitet bis zu 18 GHz und hat eine Impedanz von 50 Ω, für den Einsatz in Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsanwendungen. Er ist aus Messing oder Edelstahl gefertigt und verfügt über eine ¼-36-Schraubkupplung, die eine hohe Leistung in einem kompakten Design ermöglicht. Der SMA-Steckverbinder ist in einer Reihe von Versionen erhältlich, darunter gerade und rechtwinklige Versionen sowie für den Einbau in ein Gehäuse oder eine Panelmontage. Er ist mit einer Vielzahl von Koaxialkabeln kompatibel, einschließlich flexibler und halbstarrer Kabel. Der SMA-Steckverbinder verwendet ein PTFE-Dielektrikum, das entlang der Steckerebene kontaktiert, und ist für bis zu 500 Steckzyklen ausgelegt. Um 500 Steckzyklen zu erreichen, müssen Sie den Steckverbinder beim Herstellen der Verbindung richtig anziehen. SMA-HF-Steckverbinder werden häufig in Mikrowellensystemen, WLAN und Bluetooth, USB-Software-definierten Funkdongles, Handfunkgeräten, Mobiltelefonantennen und in der Radioastronomie eingesetzt.