Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Unsere SMP-HF-Steckverbinder sind hochgradig abgeschirmte Miniatur-Koax-Stecker für Anwendungen bis zu 40 GHz. SMP (Sub Miniature Push-On) haben Steck- oder Schnappverbindungen, die eine einfache Montage ermöglichen. SMP-Steckverbinder werden in der Regel aus Edelstahl, Berylliumkupfer und PTFE-Materialien hergestellt, die eine hervorragende Haltbarkeit und Zuverlässigkeit bieten. Sie wurden entwickelt, um leistungsstarke und zuverlässige Verbindungen zwischen Koaxialkabeln und Geräten wie Antennen, Verstärkern und Filtern herzustellen. SMP-Steckverbinder von TE haben eine geringe Größe und ein niedriges Profil und sind deutlich kleiner als andere Hochfrequenz-Steckverbinder wie SMA-Steckverbinder. Die geringe Größe macht sie zu einer Option für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot. SMP-Steckverbinder sind so konzipiert, dass sie sowohl radial als auch blind mit axialem Versatz gesteckt werden können und in einem Leiterplatte-auf-Leiterplatte-System mit einer schwimmenden Querwand verwendet werden können. Diese werden in einer Vielzahl von Formaten gefertigt, einschließlich gerader und rechtwinkliger Steckverbinder, sowie Steckverbinder für Schott- und Panelmontage. SMP-Steckverbinder sind in drei verschiedenen Rastersystemen erhältlich: mit voller, begrenzter und glatter Bohrung. SMP-Steckverbinder werden in hochleistungsfähigen Testanwendungen verwendet und kommen häufig in miniaturisierten Hochfrequenz-Koaxialmodulen und Anwendungen mit hoher Datenrate wie Antennen, Breitband, Prüf- und Messtechnik, Militär und Luft- und Raumfahrt vor. Sie werden auch häufig verwendet, um eine dichte Verpackung in HF- bzw. Mikrowellenanwendungen zu ermöglichen.