Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Unsere SSMA-HF-Steckverbinder sind eine Art Koaxialstecker und eine kleinere Version unserer SMA-Steckverbinder. Diese arbeiten mit bis zu 35 GHz und können auf bis zu 40 GHz erweitert werden, wodurch sie sich für Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsanwendungen eignen. Diese Steckverbinder haben eine 10-36-Schraubkupplung. SSMA-Steckverbinder (SubMiniature Version A) sind eine platzsparende Alternative zu SMA-Steckverbindern und werden in Hochfrequenzanwendungen wie HF- und Mikrowellensystemen und Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung eingesetzt. SSMA-Steckverbinder haben eine robuste Konstruktion und werden aus Materialien wie Messing und Edelstahl gefertigt, die für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit sorgen. Diese Steckverbinder sind außerdem vielseitig einsetzbar, da sie mit einer Reihe von Koaxialkabeln kompatibel sind, die in verschiedenen Größen erhältlich sind, darunter auch 50-Ohm- und 75-Ohm-Versionen. Ihr Schraubkupplungsmechanismus bietet Zuverlässigkeit beim Einsatz in robusten Designs. SSMA-Steckverbinder werden häufig in den Bereichen Mil-Aero, Telekommunikation, RFID, Antennen, Radarsysteme sowie Prüf- und Messanwendungen eingesetzt.