Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Unsere TNC-HF-Steckverbinder sind miniaturisierte, wasserdichte Koax-Stecker mit Gewinde, die einen Frequenzbereich bis zu 11 GHz und eine Impedanz von 50 Ω haben. Der TNC-Stecker (Threaded Neill-Concelman) ist eine Gewindeversion des BNC-Steckverbinders. Er verwendet eine Mutter mit Schraubkupplung für einen sicheren Anschluss und hat eine höhere Frequenzleistung als der BNC-Steckverbinder. Die Schraubkupplung sorgt dafür, dass sich der Steckverbinder bei starken Vibrationen nicht entkoppelt. TNC-Steckverbinder werden aus Materialien gefertigt, die eine hervorragende Haltbarkeit und Zuverlässigkeit bieten, wie z. B. Messing und Edelstahl. Diese sind in einer Vielzahl von Formen erhältlich, einschließlich gerader und rechtwinkliger Steckverbinder, sowie Steckverbinder für Schott- und Panelmontage. Diese sind vielseitig einsetzbar, da sie mit einer Vielzahl von Koaxialkabeln, wie z. B. flexiblen und halbstarren Kabeln, kompatibel sind. Sie sind in 50-Ohm- und 75-Ohm-Versionen erhältlich. TNC-Steckverbinder werden in einer Reihe von Anwendungen eingesetzt, darunter Antennen, Avionik, Industrie, drahtlose Kommunikation, Verteidigung und Telekommunikation.