Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Ein einphasiger Netzfilter für elektromagnetische Interferenzen (EMI) ist ein wichtiges Hilfsmittel für den Konstrukteur elektronischer Geräte, um leitungsgebundene EMI sowohl in das Gerät (potenzielle Fehlfunktionen des Geräts) als auch aus dem Gerät (potenzielle Störungen anderer Geräte in der Nähe) zu kontrollieren. Durch die Kontrolle der über die Stromleitung geleiteten Interferenz kann ein EMI-Filter auch das Niveau der abgestrahlten Emissionen reduzieren. Unsere einphasigen Netzfilter sind mit Stromstärken von 0,5 bis 60 A erhältlich, und wir bieten eine große Auswahl an Anschlussmöglichkeiten. Zu den Montageoptionen für den Filter gehören Schott-, Flansch-, Leiterplatten- und Gewindemontage. Zu den Filtereingangs- und -ausgangsanschlüssen gehören 0,250-Zoll-Schnellanschlüsse, Schraubanschlüsse und Touch-Safe-Anschlüsse. Die Filter sind mit einer breiten Palette von Einfügungsdämpfungswerten und Ableitströmen erhältlich, die für anspruchsvolle Anwendungen geeignet sind. Wir stellen einphasige Netzfilter für elektromagnetische Interferenzen (EMI) im Rahmen unserer Corcom Produktfamilie her.