Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
XFP-Steckverbinder, Käfigbaugruppen und Zubehör werden entwickelt, um serielle 10-Gbit/s-Verbindungen für eine Vielzahl von Anwendungen zu ermöglichen, darunter Standards wie OC192/STM-64, G.709 und 10 Gigabit Ethernet. Die Käfig-/Steckerschnittstelle verfügt über ein intuitives Verriegelungssystem, Dichtungseigenschaften für eine hervorragende EMI-Eindämmung und war die erste steckbare Schnittstelle, die eine Riding-Kühlkörpertechnologie zur Wärmeableitung enthielt. Der Kühlkörper wird mit einer Klammer am Käfig montiert, der eine Last zur Aufrechterhaltung des Kontakts zwischen Kühlkörper und Modul bereitstellt. Die Kühlkörper sind in drei Höhen erhältlich, und es sind auch kundenspezifische Kühlkörper möglich. Diese Kühlkörpertechnologie wurde auf SFP- und QSFP-Anwendungen erweitert. Der XFP-Steckverbinder ist ein PT-Steckverbinder mit 30 Positionen, der das gleiche Design wie in SFP für etablierte Leistung und Zuverlässigkeit verwendet.