• Erdungs-Funktionstyp  Erdungskerben

  • Außengehäusematerial – Konfiguration  Vollständig aus Kunststoff, Vollständiges Metallaußengehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Reihen  2, 4

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel

  • Anzahl der Positionen  20, 26, 28, 40, 50, 60, 68, 80, 100

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder-Profil  Standard

  • Außengehäuse-Beschichtungsoberfläche  Hell

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Abschirmungsmaterial  Zinkguss

  • Montageprozess-Funktionsmaterial  Kupferlegierung

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Nickel, Nickel über Kupfer, Zinn

  • Abschirmungsmaterial  Nickel über Kupfer

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Blattvergoldet, Gold (Au), vergoldet oder blattvergoldet, Zinn (Sn)

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung, Phosphorbronze

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn, Zinn-Blei, Zinn-Blei über Nickel, Zinn über Nickel

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel, Palladium-Nickel

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) .76

  • Kontaktform  Quadratisch

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 30

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1

  • Kontaktoptionen  Installed

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten, Durchsteckmontage – Press-Fit

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restbreite (mm) .41, .45

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restbreite (in) .016, .017

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restdicke (mm) .3, .4

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restdicke (in) .011, .015

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm) 2.54, 2.85, 3.05, 3.1, 3.6, 3.66, 3.8

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (in) .1, .112, .12, .122, .142, .144, .15

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Arretierungslötenden, Befestigungsclip, Montagebohrung

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit, Ohne

  • Montagebohrungsdurchmesser (in) .109

  • Steckverriegelung  Mit, Ohne

  • Gegensteckführung  Mit, Ohne

  • Montagebohrungsdurchmesser (mm) 2.77

  • Montageelement – Beschichtungsmaterial  Nickel über Kupfer

  • Montageprozessfunktion – Beschichtungsmaterial  Zinn-Blei, Zinn-Blei über Nickel, Zinn über Nickel

  • Montagebohrungsdurchmesser  2.77 mm [ .109 in ]

  • Leiterplattenhalterung  Mit, Ohne

  • Montageelemente – Material  Zink

  • Gegensteckführungstyp  Schienen

  • Steckverriegelungstyp  Einnietmutter, 5-56 UNC, Montagebohrungen, Schraubsicherungen, Verrastung

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage, Panelmontage und Platinenmontage

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PBT, PBT GF, Thermoplast

  • Außengehäusematerial  Karbonstahl, Stahl, Zinkguss

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  1.27 mm [ .05 in ]

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (mm) 1.57, 2.36

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (in) .062, .093

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (mm) 1.57, 2.36

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (in) .062, .093

  • Reihenabstand  2.54 mm [ .1 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Ja, Nein

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  LR-86179-1, UL E28476

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 72, 104

  • Verpackungsmethode  Karton & Schlauch, Tray, Tube

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-018-DRARA127

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.