Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
D-Sub-Steckersatz: Standard, rechtwinklig, Gehäusegröße 3, 2,74 mm
AMPLIMITE D-Sub-Steckersatz für die Leiterplatte mit einem Standard-Steckverbinderprofil und der Gehäusegröße 3. Die Bauteile haben ein Raster von 2,74 mm mit einer rechtwinkligen Leiterplattenmontageausrichtung. Hat einen Betriebstemperaturbereich von ‑55 bis +105 °C.
Steckverriegelungstyp Einsätze mit Gewinde, Einsätze mit Gewinde, 4-40 UNC, Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC, Einsatz mit Gewinde, M3, Montagebohrungen, Schraubsicherungsmuttern, 4-40 UNC, Schraubsicherungsmuttern, fest