Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
D-Sub-Buchsensatz: Rechtwinklig, Gehäusegröße 2, 2,74 mm
AMPLIMITE D-Sub-Buchsensatz für die Leiterplatte mit der Gehäusegröße 2, einem Raster von 2,74 mm und rechtwinkliger Leiterplattenmontageausrichtung. Geeignet für Fernmeldeleitungsanwendungen. Verfügt über einen Betriebstemperaturbereich von -55 – 105 °C.
Steckverriegelungstyp 4-40-Schraubsicherung, Einsätze mit Gewinde, Einsätze mit Gewinde, 4-40 UNC, Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC, Einsatz mit Gewinde, M3, Schraubsicherungsmuttern, 4-40 UNC, Schraubsicherungsmuttern, fest