Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Stiftdurchmesser (mm) 1.02

  • Kontaktfarbbänder  Blau, Gelb, Grün, Rot

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) .76, .8

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 1, 30, 50, 100

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Blattvergoldet, Gold, Zinn

  • Stiftdurchmesser  1.02 mm [ .04 in ]

  • Kontakttyp  Stift

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Blattvergoldet, Gold (Au)

  • Kontaktgröße  Größe 20

  • Kontaktgrundmaterial  Messing

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1.2, 2, 3.1

Klemmenmerkmale

  • Anschlusspfosten und Restdurchmesser (in) .085

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (in) .39, .391

  • Anschlusspfosten und Restdurchmesser (mm) 2.16

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

  • Produktanschluss an  Leitungen und Kabel

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtisolierungshalterung  Mit, Ohne

  • Kontakthalterungstyp im Gehäuse  Einrasten

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) .76 – 1.02, 1.01 – 1.27, .5 – 1.02, 1.27 – 1.52

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .04 – .05, .02 – .04, .05 – .06, .03 – .04

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .04 – .05, .02 – .04, .05 – .06, .03 – .04

  • Drahtgröße (AWG) 28 – 24, 24 – 20, 22 – 18, 32 – 28, 26 – 22

  • Drahtgröße (mm²) .032 – .09, .4 – .8, .08 – .22, .2 – .6, .15 – .4, .2 – .56, .08 – .2

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Kennzeichnungsbeschriftung

  • Kontaktfarbencode  Blau, Gelb, Grün, Keine, Rot, Schwarz

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Einzelausführung, Kleine Rolle, Streifen, Streifen/Rolle, Trommel

  • Verpackungsmenge  100, 500, 1000, 10000, 12000, 12500

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-035-DCCPB20

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.