Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Kontaktmerkmale
-
Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts
Nickel
-
Stiftdurchmesser (mm)
1, 1.02
-
Stiftdurchmesser (in)
.04
-
Kontaktfarbbänder
Blau, Gelb, Grün, Grüner Punkt
-
Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm)
.76
-
PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial
Hell
-
Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin)
30, 50, 100
-
PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial
Blattvergoldet, Gold, Zinn, Zinn-Blei
-
Kontakttyp
Stecksockel
-
Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs
Blattvergoldet, Gold (Au), Unbeschichtet
-
Kontaktgröße
Größe 20
-
Kontaktgrundmaterial
Kupfer-Zinn-Legierung, Phosphorbronze
-
Kontaktnennstrom (max.) (A)
1.2, 1.5, 2, 2.4, 3.1, 3.7
Klemmenmerkmale
-
Anschlusspfosten und Restdurchmesser (in)
.085
-
Anschlusspfosten und Auslauflänge (in)
.37
-
Anschlusspfosten und Restdurchmesser (mm)
2.16
-
Anschlussmethode zu Draht und Kabel
Crimpverbindung, Klemme, Löten, Schneidklemmkontakt (IDC)
-
Produktanschluss an
Leitungen und Kabel
Montage und Anschlusstechnik
-
Drahtisolierungshalterung
Mit, Ohne
-
Kontakthalterungstyp im Gehäuse
Einrasten
Abmessungen
-
Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm)
1.37, 1.52, .76 – 1.02, 1.01 – 1.27, 1.27 – 1.52, .5 – 1.02
-
Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in)
.054, .06, .04 – .05, .02 – .04, .05 – .06, .03 – .04
-
Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in)
.054, .06, .04 – .05, .02 – .04, .05 – .06, .03 – .04
-
Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm)
1.37, 1.52, .76 – 1.02, 1.01 – 1.27, 1.27 – 1.52, .5 – 1.02
-
Drahtgröße (AWG)
18, 30 – 26, 28 – 14, 28 – 24, 24 – 20, 22 – 18, 32 – 28, 26 – 22
-
Drahtgröße (mm²)
.05 – .15, .032 – .09, .4 – .8, .08 – .22, .8 – .9, .2 – .6, .15 – .4, .2 – .56, .08 – .2, .32 – .82
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Stromkreis Anwendung
Signal
Kennzeichnungsbeschriftung
-
Kontaktfarbencode
Blau, Gelb, Grün, Keine, Rot, Schwarz
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode
Box, Box und Karton, Einzelausführung, Kleine Rolle, Streifen, Trommel
-
Verpackungsmenge
100, 500, 1000, 10000, 12500
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-035-DCCSC20