• Erdungs-Funktionstyp  Erdungskerben

  • Außengehäusematerial – Konfiguration  Vollständiges Metallaußengehäuse

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Stecker

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Kabel

  • Steckverbinder-Außengehäusegröße  3

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  25

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Steckverriegelung – Material  Edelstahl, Zinklegierung

  • Abschirmungsmaterial  Stahl

  • Einsatzmaterial  Mit Glas gefülltes Nylon, Mit Glas gefülltes PBT/Nylon, Nylon/Polyester, Nylon GF, Thermoplast

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Verzinntes Kupfer, Zink, Zinn

  • Abschirmungsmaterial  Zinn

Kontaktmerkmale

  • Kontaktgröße  Größe 20

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3.7

  • Kontaktoptionen  Order Separately, Supplied – Uninstalled

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelung  Mit

  • Montageelemente – Material  Stahl

  • Steckverriegelung – Beschichtungsmaterial  Zink

  • Steckverriegelungstyp  Arretierungsclip, Einnietmutter, 4-40 UNC, Montagebohrungen, Montageschrauben, Nivellierschraube

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend), Leiterplatten-Befestigung

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Nylon GF, Polyester GF, Thermoplast

  • Außengehäusematerial  Stahl

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 2.74, 2.77, 2.79

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .108, .109, .11

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 1.73, 5.51 – 11.05, 4.58 – 11.68, 4.19 – 11.56, 4.7 – 8.13

  • Drahtgröße (AWG) 24 – 20

  • Drahtgröße (mm²) .2 – .56

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Ja, Nein

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Kit, Mengenkit, Paket

  • Verpackungsmenge  1, 50, 400

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-035-DCPPS203

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.