• Außengehäusematerial – Konfiguration  Vollständiges Metallaußengehäuse

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Kabel, Kabel-an-Schalttafel

  • Steckverbinder-Außengehäusegröße  1

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  9

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Steckverriegelung – Material  Edelstahl, Zinklegierung

  • Abschirmungsmaterial  Stahl

  • Einsatzmaterial  Glasgefülltes Nylon/Polyester, Mit Glas gefülltes PBT/Nylon, Nylon GF, PBT, Thermoplast

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Verzinntes Kupfer, Zink, Zinn

  • Abschirmungsmaterial  Zinn

Kontaktmerkmale

  • Kontaktgröße  Größe 20

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3.7

  • Kontaktoptionen  Order Separately, Supplied – Uninstalled

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelung  Mit

  • Montageelemente – Material  Stahl

  • Steckverriegelung – Beschichtungsmaterial  Zink

  • Steckverriegelungstyp  Einnietmutter, 4-40 UNC, Montagebohrungen, Nivellierschraube

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Nylon GF, Polyester GF, Thermoplast

  • Außengehäusematerial  Stahl

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 1.37, 1.38, 2.74, 2.77

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .054, .108, .109

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 4.83 – 8.38, 4.19 – 11.56, 4.7 – 8.13

  • Drahtgröße (AWG) 24 – 20

  • Drahtgröße (mm²) .2 – .56

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Ja

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Kit, Mengenkit, Paket, Tüte

  • Verpackungsmenge  1, 50, 100, 800

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-035-DCRSS201

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.