• Erdungs-Funktionstyp  Erdungskerben

  • Außengehäusematerial – Konfiguration  Metallaußengehäuse vorn, Vollständiges Metallaußengehäuse

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Stecker

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Kabel

  • Steckverbinder-Außengehäusegröße  2

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  26

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverriegelung – Material  Zinklegierung

  • Abschirmungsmaterial  Stahl

  • Einsatzmaterial  Mit Glas gefülltes Nylon, Thermoplast

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Abschirmungsmaterial  Zinn

Kontaktmerkmale

  • Kontaktgröße  Größe 22

  • Kontaktoptionen  Order Separately

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverriegelungstyp  Einnietmutter, 4-40 UNC, Montagebohrungen, Nivellierschraube

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

Gehäusemerkmale

  • Außengehäusematerial  Stahl

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.29 mm [ .09 in ]

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 4.83 – 8.38, 4.19 – 11.56

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Ja

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Carton, Kit, Paket

  • Verpackungsmenge  1, 400

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-038-DCPPS222

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.