• Außengehäusematerial – Konfiguration  Metallaußengehäuse vorn, Vollständiges Metallaußengehäuse

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Kabel

  • Steckverbinder-Außengehäusegröße  2

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  26

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Steckverriegelung – Material  Zinklegierung

  • Abschirmungsmaterial  Stahl

  • Einsatzmaterial  Mit Glas gefülltes PBT/Nylon, Thermoplast

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Abschirmungsmaterial  Zinn

Kontaktmerkmale

  • Kontaktgröße  Größe 22

  • Kontaktoptionen  Order Separately

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverriegelungstyp  Einnietmutter, 4-40 UNC, Montagebohrungen, Nivellierschraube

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Nylon GF

  • Außengehäusematerial  Stahl

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 1.98, 2.29

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .078, .09

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 4.19, 4.83 – 9.53

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Ja

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Carton, Paket

  • Verpackungsmenge  1, 100, 400

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-038-DCRSS222

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.