• Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Reihen  2

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel

  • Anzahl der Positionen  24, 36, 50, 64

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Abschirmungsmaterial  Stahl

  • Steckverbinder-Profil  Niedrig, Standard

  • Montageprozess-Funktionsmaterial  Karbonstahl, Messing

  • Einsatzmaterial  Messing, Mit Zink beschichtetes Messing

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Nickel

  • Abschirmungsmaterial  Nickel

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Palladium-Nickel

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Blattvergoldet, Gold (Au), vergoldet oder blattvergoldet

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 15, 30

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1, 3.5, 5

  • Kontaktoptionen  Installed

Klemmenmerkmale

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restbreite (mm) .5, .6

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restbreite (in) .019, .023

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restdicke (mm) .25, .3

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restdicke (in) .01, .011

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm) .1, .19

Montage und Anschlusstechnik

  • Montageprozessfunktion – Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Befestigungsclip, Montagebohrung, Selbstschneidend

  • Steckverriegelung  Mit

  • Gegensteckführung  Mit

  • Leiterplattenhalterung  Mit

  • Montageelemente – Material  Thermoplast

  • Montagebohrungsdurchmesser (mm) 3.15, 3.2

  • Befestigungsart  Rückseitige Montage

  • Steckverriegelungstyp  4-40-Gewindebohrungen, Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC, Niete, 4/40 UNC, Niete, M3 x 0.5, Einsatz mit Gewinde, Ösenverriegelung, Schraube, Rundkopf, UNC 4/40, Schraubsicherungen

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage, Panelmontage und Platinenmontage

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Polyester GF, Thermoplast

  • Außengehäusematerial  Stahl

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.16 mm [ .085 in ]

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen)  1.57 mm [ .062 in ]

  • (Empfohlener) Stärkenbereich (mm) 1.57, 2.36

  • (Empfohlener) Stärkenbereich (in) .062, .093

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (in) .062

  • Reihenabstand  4.3 mm [ .169 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 105, -55 – 105, '-55 – 125

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 221, -67 – 221, -67 – 257

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Ja, Nein

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Stück/Einsatz, Tray

  • Verpackungsmenge  12, 30, 40, 50, 60

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-063-DRC90216

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.