• Erdungs-Funktionstyp  Erdungskerben

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Reihen  2

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel

  • Anzahl der Positionen  24, 36, 50

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Abschirmungsmaterial  Druckguss, Kupferzinklegierung, Zink

  • Steckverbinder-Profil  Niedrig, Standard

  • Montageprozess-Funktionsmaterial  Karbonstahl

  • Abschirmungsoberfläche  Hell

  • Abschirmungsmaterial  Nickel, Nickel über Kupfer

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel, Palladium-Nickel

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au), vergoldet oder blattvergoldet

  • Kontaktform  Rechteckig

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 30

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3.5

  • Kontaktoptionen  Installed

Klemmenmerkmale

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restbreite  .5 mm [ .019 in ]

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (in) .09, .125

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restdicke  .25 mm [ .01 in ]

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm) 2.29, 3.18

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (in) .09, .125

Montage und Anschlusstechnik

  • Montageprozessfunktion – Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Befestigungsclip, Montagebohrung

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit

  • Montagebohrungsdurchmesser (in) .125, .126, .128

  • Steckverriegelung  Mit

  • Gegensteckführung  Mit

  • Leiterplattenhalterung  Mit

  • Montageelemente – Material  Thermoplast

  • Befestigungsart  Rückseitige Montage

  • Steckverriegelungstyp  4-40-Gewindebohrungen, Ösenverriegelung, Schraubsicherungen

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage, Panelmontage und Platinenmontage

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Polyester, Polyester GF, Thermoplast

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.16 mm [ .085 in ]

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen)  1.57 mm [ .062 in ]

  • (Empfohlener) Stärkenbereich (mm) 1.57, 3.18

  • (Empfohlener) Stärkenbereich (in) .062, .125

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (in) .062

  • Reihenabstand  4.3 mm [ .169 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Ja, Nein

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Paket, Tray, Tube

  • Verpackungsmenge  1, 10, 17, 30, 40, 60, 270

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-063-DSRC90216

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.