Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Weitere

  • Kupplungsmutter-Grundmaterial  Messing

  • Grad  Militär

  • Zusätzliche Funktionen  Komponenten enthalten

  • Dielektrisches Material  PTFE, Fluorpolymer, Polypropylen

  • EU RoHS-Konformität  Konform mit Ausnahmen

  • EU ELV-Konformität  Nicht konform, Konform mit Ausnahmen

Produktmerkmale

  • Steckverbinderform  Rund

  • Steckverbinderdichtungs- und Steckertyp  Dichtung

  • HF-Schnittstelle  BNC

  • HF-Steckverbinderausführung  Klinke

  • Kompatibel mit HF-Kabeltyp  RG 174, RG 62A, RG 58C, RG 179, RG 188, RG 62, RG 140, RG 58B, RG 59, RG 142A, RG 58A, RG 124, RG 62B, RG 161, RG 142, RG 59A, RG 187, RG 142B, RG 59B, RG 210, RG 58

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Kabel, Kabel-an-Schalttafel

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Unisoliert

Kontaktmerkmale

  • Crimptyp  Einzelcrimp

  • HF-Steckverbinderkontakt-Unterbeschichtungsmaterial  Nickel

  • HF-Stecker-Stiftkontakt – Beschichtungsdicke (µin) 889, 1080, 1016

  • Beschichtungsmaterial des HF-Steckverbinders (Mitte)  Gold

  • HF-Stecker-Stiftkontaktmaterial  Beryllium-Kupfer

Montage und Anschlusstechnik

  • Befestigungsart  Rückseitige Montage

  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus  Bajonett

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

  • HF-Kontakt-Einfangmethode  Mechanische Eigenschaften

  • Arretierung  Ohne, Mit

Abmessungen

  • HF-Stecker-Außendurchmesser gesteckt (ca.-Angabe)  14.53 mm [ .572 in ]

Elektrische Kennwerte

  • Impedanz (Ω) 50

Betrieb/Anwendung

  • Betriebsfrequenz (GHz) 4

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  1

  • Anzahl der Koaxial-Kontakte  1

Sonstige Eigenschaften

  • Kabel-/Steckverbinderausrichtung  Gerade

  • Gehäusematerial  Messing

  • Gehäusematerialoberfläche  Beschichtet

  • Material der Gehäusebeschichtung  Silber

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Carton

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-076-BNCJK4GMG

Literatur