• HF-Schnittstelle  BNC

  • HF-Steckverbinderausführung  Klinke

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel

  • Anzahl der Positionen  1

  • Anzahl der Koaxial-Kontakte  1

Elektrische Kennwerte

  • Impedanz (Ω) 75

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Zink

  • Material der Gehäusebeschichtung  Nickel

Kontaktmerkmale

  • HF-Steckverbinderkontakt-Unterbeschichtungsmaterial  Nickel

  • HF-Stecker-Stiftkontakt – Beschichtungsdicke (µin) 30

  • Beschichtungsmaterial des HF-Steckverbinders (Mitte)  Gold (Au)

  • HF-Stecker-Stiftkontaktmaterial  Phosphorbronze

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge  2.79 mm [ .109 in ]

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplattenhalterung  Mit

  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus  Bajonett

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • HF-Kontakt-Einfangmethode  Löten

  • Arretierung  Mit

Abmessungen

  • Montagepfostenlänge  2.79 mm [ .11 in ]

  • Profilhöhe ab Leiterplatte  11.07 mm [ .436 in ]

  • HF-Stecker-Außendurchmesser gesteckt (ca.-Angabe)  14.53 mm [ .572 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Unisoliert

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Betriebsfrequenz (GHz) 4

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tray

Weitere

  • Grad  Kommerziell

  • Dielektrisches Material  Polymethylpenten

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-076-BNCJKRA754

Literatur