• HF-Schnittstelle  BNC

  • HF-Steckverbinderausführung  Klinke

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel

  • Anzahl der Positionen  1

  • Anzahl der Koaxial-Kontakte  1

Elektrische Kennwerte

  • EMI- und RFI-Schutz und Unterdrückung  Leiterplattenmasse

  • Impedanz (Ω) 75

Sonstige Eigenschaften

  • Kabel-/Steckverbinderausrichtung  Rechter Winkel

  • Gehäusematerial  Polyester, PBT, Zink

  • Material der Gehäusebeschichtung  Nickel, Zinn

Kontaktmerkmale

  • HF-Steckverbinderkontakt-Unterbeschichtungsmaterial  Nickel

  • HF-Stecker-Stiftkontakt – Beschichtungsdicke (µin) 30

  • Beschichtungsmaterial des HF-Steckverbinders (Mitte)  Gold (Au)

  • HF-Stecker-Stiftkontaktmaterial  Beryllium-Kupfer

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm) 2.79, 4.11, 5.1, 10.92

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (in) .11, .162, .2, .43

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplattenhalterung  Mit

  • Befestigungsart  Rückseitige Montage

  • Panelmontage – Ausführung  Federring und Mutter

  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus  Bajonett

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

  • HF-Kontakt-Einfangmethode  Mechanische Eigenschaften

  • Arretierung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Gehäusefarbe  Naturbelassen, Schwarz, Weiß

Abmessungen

  • Montagepfostenlänge (mm) 2.03, 2.16, 3.48, 4.34

  • Montagepfostenlänge (in) .08, .085, .137, .171

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (mm) 10.97, 12.7, 13.18, 15.88

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (in) .432, .5, .519, .625

  • HF-Stecker-Außendurchmesser gesteckt (ca.-Angabe)  14.53 mm [ .572 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Unisoliert

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Betriebsfrequenz (GHz) 2, 4, 11

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tray, Tube

Weitere

  • Grad  Kommerziell

  • Dielektrisches Material  Polymethylpenten, PTFE

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-076-BNCJKRA75C

Literatur