• HF-Schnittstelle  BNC

  • HF-Steckverbinderausführung  Klinke

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  1

  • Anzahl der Koaxial-Kontakte  1

Elektrische Kennwerte

  • Impedanz (Ω) 50

Sonstige Eigenschaften

  • Kabel-/Steckverbinderausrichtung  Gerade

  • Gehäusematerial  Zink

  • Material der Gehäusebeschichtung  Nickel

Kontaktmerkmale

  • HF-Steckverbinderkontakt-Unterbeschichtungsmaterial  Kupfer, Nickel

  • HF-Stecker-Stiftkontakt – Beschichtungsdicke (µin) 762, 7620

  • Beschichtungsmaterial des HF-Steckverbinders (Mitte)  Gold (Au), Silber (Ag)

  • HF-Stecker-Stiftkontaktmaterial  Phosphorbronze

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Lötanschluss

Montage und Anschlusstechnik

  • Befestigungsart  Frontmontage

  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus  Bajonett

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

  • HF-Kontakt-Einfangmethode  Mechanische Eigenschaften

  • Arretierung  Mit

Abmessungen

  • (Empfohlener) Stärkenbereich  1.17 – 3.18 mm [ .046 – .125 in ]

  • HF-Stecker-Außendurchmesser gesteckt (ca.-Angabe)  14.53 mm [ .572 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Unisoliert

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Betriebsfrequenz (GHz) 4

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Carton

Weitere

  • Grad  Kommerziell

  • Dielektrisches Material  PBT

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-076-BNCJKSH50

Literatur