Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Steckverbinderdichtungs- und Steckertyp
Dichtung, Dichtung
-
Steckverbinderform
Rund
-
HF-Schnittstelle
BNC
-
HF-Steckverbinderausführung
Stecker
-
Kompatibel mit HF-Kabeltyp
RG 124, RG 140, RG 142, RG 142A, RG 142B, RG 174, RG 188, RG 210, RG 223, RG 55, RG 55A, RG 55B, RG 58, RG 58A, RG 58B, RG 58C, RG 59, RG 59A, RG 59B, RG 62, RG 62A, RG 62B
-
Steckverbindersystem
Kabel-an-Kabel
-
Abdichtbar
Ja
-
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an
Leitungen und Kabel
Konfigurationsmerkmale
-
Anzahl der Positionen
1
-
Anzahl der Koaxial-Kontakte
1
Sonstige Eigenschaften
-
Kabel-/Steckverbinderausrichtung
Gerade
-
Gehäusematerial
Messing
-
Gehäusematerialoberfläche
Beschichtet
-
Material der Gehäusebeschichtung
Silber
Kontaktmerkmale
-
Crimptyp
Einfach
-
Beschichtungsmaterial des HF-Steckverbinders (Mitte)
Gold
-
HF-Stecker-Stiftkontaktmaterial
Messing
-
HF-Stecker-Stiftkontakt – Beschichtungsdicke (µin)
889
-
HF-Steckverbinderkontakt-Unterbeschichtungsmaterial
Nickel
Klemmenmerkmale
-
Anschlussmethode zu Draht und Kabel
Crimpverbindung
Montage und Anschlusstechnik
-
HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus
Bajonett, Push-On
-
Steckverbinderbefestigungs-Typ
Leiterplatten-Befestigung
-
HF-Kontakt-Einfangmethode
Mechanische Eigenschaften
-
Arretierung
Mit, Ohne
Abmessungen
-
HF-Stecker-Außendurchmesser gesteckt (ca.-Angabe)
14.53 mm [ .572 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Isolationsoption
Unisoliert
-
Betriebstemperaturbereich
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode
Carton, Tüte
Weitere
-
Grad
Militär
-
Dielektrisches Material
Polypropylen, PTFE
-
Kupplungsmutter-Grundmaterial
Messing
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-076-BNCPK4GMG