Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | HF-Stecker-Außendurchmesser gesteckt (ca.-Angabe) | Betriebsfrequenz | Steckverbindersystem | Steckverbinderbefestigungs-Typ | Betriebstemperaturbereich | Gehäusematerial | Gehäusematerialoberfläche | Material der Gehäusebeschichtung | Beschichtungsmaterial des HF-Steckverbinders (Mitte) | Dielektrisches Material | HF-Stecker-Stiftkontaktmaterial | Verpackungsmethode | Arretierung | EU RoHS-Konformität | EU ELV-Konformität |
---|
| 227699-2 | Produktzeichnung 3D PDF | 14.53 mm | 4 GHz | Kabel-an-Leiterplatte | Leiterplattenmontage | -55 – 85 °C | Zink | Beschichtet | Nickel | Gold (Au) | PBT | Phosphorbronze | Tube | Mit | - | - |
| 5226993-3 | Produktzeichnung 3D PDF | 14.53 mm | 4 GHz | Kabel-an-Leiterplatte | Leiterplatten-Befestigung | -55 – 85 °C | Zink | Passiviert | Nickel | Gold (Au) | Polymethylpenten | Phosphorbronze | Tube | Mit | - | - |
| 227699-1 | Produktzeichnung 3D PDF | 14.53 mm | 4 GHz | Kabel-an-Leiterplatte | Leiterplattenmontage | -55 – 85 °C | Zink | Beschichtet | Nickel | Silber (Ag) | PBT | Phosphorbronze | Tube | Mit | - | - |
| 227673-1 | Produktzeichnung 3D PDF | 14.53 mm | 4 GHz | Kabel-an-Leiterplatte | Leiterplatten-Befestigung | -55 – 85 °C | Zink | - | Nickel | Gold (Au) | Polymethylpenten | Phosphorbronze | Tray | Mit | - | - |
| 222006-1 | Produktzeichnung 3D PDF | 14.53 mm | 2 GHz | Kabel-an-Kabel | Leiterplattenmontage | -65 – 125 °C | Zink | - | Nickel | Gold (Au) | PTFE | Beryllium-Kupfer | Tube | Ohne | - | - |
| 413631-1 | Produktzeichnung 3D PDF | 14.53 mm | 4 GHz | Kabel-an-Leiterplatte | Leiterplattenmontage | -55 – 85 °C | Zink | - | Nickel | Gold (Au) | Polymethylpenten | Beryllium-Kupfer | Tray | Mit | - | - |
| 2016166-1 | Produktzeichnung 3D PDF | - | - | Kabel-an-Leiterplatte | Leiterplatten-Befestigung | -55 – 85 °C | Zink | - | Zinn | Gold (Au) | PTFE | Bronze | Box | Mit | - | - |
| 5226993-1 | Produktzeichnung 3D PDF | 14.53 mm | 4 GHz | Kabel-an-Leiterplatte | Leiterplatten-Befestigung | -55 – 85 °C | Zink | Passiviert | Nickel | Zinn (Sn) | Polymethylpenten | Phosphorbronze | Tube | Mit | - | - |
| 5227222-1 | Produktzeichnung 3D PDF | 14.53 mm | 4 GHz | Kabel-an-Leiterplatte, Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | -55 – 85 °C | Polyester, PBT | Passiviert | Nickel | Zinn (Sn) | Polymethylpenten | Phosphorbronze | Tube | Mit | - | - |
| 5227433-1 | Produktzeichnung 3D PDF | 14.53 mm | 4 GHz | Kabel-an-Leiterplatte | Leiterplatten-Befestigung | -55 – 85 °C | Zink | - | Nickel | Zinn (Sn) | Polymethylpenten | Phosphorbronze | Tray | Ohne | - | - |
| 5221123-2 | Produktzeichnung 3D PDF | 14.53 mm | 4 GHz | Kabel-an-Leiterplatte | Leiterplattenmontage | -55 – 85 °C | Zink | - | Zinn-Blei | Gold (Au) | PBT | Phosphorbronze | Carton | Mit | - | - |
| 5227699-3 | Produktzeichnung 3D PDF | 14.53 mm | 4 GHz | Kabel-an-Leiterplatte | Leiterplatten-Befestigung | -55 – 85 °C | Zink | - | Nickel | Zinn (Sn) | PBT | Phosphorbronze | Tube | Mit | - | - |
| 5414460-1 | Produktzeichnung 3D PDF | 14.53 mm | 4 GHz | Kabel-an-Leiterplatte | Leiterplatten-Befestigung | -55 – 85 °C | Zink | - | Nickel | Gold (Au) | Polyester, PBT | Phosphorbronze | Tube | Mit | - | - |
| 5222420-1 | Produktzeichnung 3D PDF | 14.53 mm | 4 GHz | Kabel-an-Leiterplatte | Leiterplatten-Befestigung | -55 – 85 °C | Messing | - | Nickel | Silber (Ag) | PBT | Phosphorbronze | Tray | Mit | - | - |
| 5222006-1 | Produktzeichnung 3D PDF | 14.53 mm | 4 GHz | Kabel-an-Leiterplatte | Leiterplattenmontage | -55 – 85 °C | Zink | - | Nickel | Gold (Au) | PTFE | Beryllium-Kupfer | Tube | Mit | - | - |
| 5227222-2 | Produktzeichnung 3D PDF | 14.53 mm | 4 GHz | Kabel-an-Leiterplatte, Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | -55 – 85 °C | Polyester, PBT | Passiviert | Nickel | Zinn (Sn) | Polymethylpenten | Phosphorbronze | Tube | Mit | - | - |
| 5413969-2 | Produktzeichnung 3D PDF | 14.53 mm | 4 GHz | Kabel-an-Leiterplatte | Leiterplattenmontage | -55 – 85 °C | Zink | - | Zinn | Gold (Au) | PTFE | Beryllium-Kupfer | Carton | Mit | - | - |
| 5227673-1 | Produktzeichnung 3D PDF | 14.53 mm | 4 GHz | Kabel-an-Leiterplatte | Leiterplatten-Befestigung | -55 – 85 °C | Zink | - | Nickel | Gold (Au) | Polymethylpenten | Phosphorbronze | Tray | Mit | - | - |
| 5226993-2 | Produktzeichnung 3D PDF | 14.53 mm | 4 GHz | Kabel-an-Leiterplatte | Leiterplatten-Befestigung | -55 – 85 °C | Zink | Passiviert | Nickel | Zinn (Sn) | Polymethylpenten | Phosphorbronze | Tube | Mit | - | - |
| 5227222-6 | Produktzeichnung 3D PDF | 14.53 mm | 4 GHz | Kabel-an-Leiterplatte, Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | -55 – 85 °C | Polyester, PBT | Passiviert | Nickel | Gold (Au) | Polymethylpenten | Phosphorbronze | Tube | Mit | - | - |
| 5227699-1 | Produktzeichnung 3D PDF | 14.53 mm | 4 GHz | Kabel-an-Leiterplatte | Leiterplatten-Befestigung | -55 – 85 °C | Zink | - | Nickel | Silber (Ag) | PBT | Phosphorbronze | Tube | Mit | - | - |
| 5227222-3 | Produktzeichnung 3D PDF | 14.53 mm | 4 GHz | Kabel-an-Leiterplatte, Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | -55 – 85 °C | Polyester, PBT | Passiviert | Nickel | Gold (Au) | Polymethylpenten | Phosphorbronze | Tube | Mit | - | - |
| 5227671-1 | Produktzeichnung 3D PDF | 14.53 mm | 4 GHz | Kabel-an-Leiterplatte | Leiterplatten-Befestigung | -55 – 85 °C | Zink | - | Nickel | Zinn (Sn) | Polymethylpenten | Phosphorbronze | Tube | Ohne | - | - |
| 5227699-2 | Produktzeichnung 3D PDF | 14.53 mm | 4 GHz | Kabel-an-Leiterplatte | Leiterplatten-Befestigung | -55 – 85 °C | Zink | - | Nickel | Gold (Au) | PBT | Phosphorbronze | Tube | Mit | - | - |
| 5226993-6 | Produktzeichnung 3D PDF | 14.53 mm | 4 GHz | Kabel-an-Leiterplatte | Leiterplatten-Befestigung | -55 – 85 °C | Zink | Passiviert | Nickel | Gold (Au) | Polymethylpenten | Phosphorbronze | Tube | Mit | - | - |