• Steckverbinderdichtungs- und Steckertyp  Dichtung

  • HF-Schnittstelle  TNC

  • HF-Steckverbinderausführung  Klinke

  • Kompatibel mit HF-Kabeltyp  RG 174, RG 188, RG 316

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Kabel, Kabel-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Ja, Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  1

  • Anzahl der Koaxial-Kontakte  1

Elektrische Kennwerte

  • Impedanz (Ω) 50

Sonstige Eigenschaften

  • Kabel-/Steckverbinderausrichtung  Gerade

  • Gehäusematerial  Zink

  • Material der Gehäusebeschichtung  Nickel

Kontaktmerkmale

  • HF-Steckverbinderkontakt-Unterbeschichtungsmaterial  Nickel

  • Crimptyp  Doppelcrimp

  • Beschichtungsmaterial des HF-Steckverbinders (Mitte)  Gold (Au)

  • HF-Stecker-Stiftkontaktmaterial  Beryllium-Kupfer

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplattenhalterung  Ohne

  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus  Mit Gewinde, Schraube

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

  • HF-Kontakt-Einfangmethode  Mechanische Eigenschaften

  • Arretierung  Ohne

Abmessungen

  • (Empfohlener) Stärkenbereich  6.35 mm [ .25 in ]

  • HF-Stecker-Außendurchmesser gesteckt (ca.-Angabe)  16.26 mm [ .64 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Betriebsfrequenz (GHz) 4, 11

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Carton

Weitere

  • Grad  Kommerziell

  • Dielektrisches Material  Polymethylpenten

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-076-TNCM50

Literatur