Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Steckverbinder-Produkttyp
Gehäuse
-
Steckverbinder- und Gehäusetyp
Buchse
-
Steckverbindersystem
Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte
-
Abdichtbar
Nein
-
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an
Leitungen und Kabel
Konfigurationsmerkmale
-
Anzahl der Positionen
2, 5, 7, 11, 18
-
Anzahl der Reihen
1
Elektrische Kennwerte
-
Betriebsspannung (VDC)
600
-
Betriebsspannung (VAC)
250, 600
Sonstige Eigenschaften
-
Primäre Produktfarbe
Naturbelassen, Orange
Kontaktmerkmale
-
Kontakttyp
Stecksockel
-
Kontakt-Layout
Matrix, Verbindungsmuffe
Montage und Anschlusstechnik
-
Steckverbinderbefestigungs-Typ
Kabelbefestigung (freihängend)
Gehäusemerkmale
-
Gehäusematerial
Nylon, Nylon 66/6
-
Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm)
3.96, 5, 7.49
-
Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in)
.156, .197, .295
Abmessungen
-
Steckverbinderlänge (mm)
11.81, 19.74, 27.69, 28.6, 7,82, 27,68
-
Steckverbinderlänge (in)
.308, .465, .777, 1.09, 1.126
-
Steckverbinderbreite (mm)
6.35, 7,27
-
Steckverbinderbreite (in)
.25, 0,286
-
Steckverbinderlänge (mm)
11.81, 19.74, 27.69, 28.6, 7,82, 27,68
-
Steckverbinderhöhe
16.76 mm [ .66 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich (°C)
-55 – 105, '-25 – 105
-
Betriebstemperaturbereich (°F)
-67 – 221, -13 – 221
Betrieb/Anwendung
-
Halogenfrei
Ja, Nein
-
Stromkreis Anwendung
Strom und Signale
Kennzeichnungsbeschriftung
-
Schaltkreiserkennungsfunktion
Ohne
Industriestandards
-
Bezugswert des Glühdrahts
Standardteil – ohne Glühdraht
-
Kompatibilität mit zugelassenen Produkten
UL E28476
-
Kompatibilität mit Normen/Standards
CSA, UL
-
UL-Brandschutzklasse
UL 94V-0
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode
Paket, Tüte
-
Verpackungsmenge
1, 500
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-103156-RECHS