• Steckverbinder-Produkttyp  Gehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Naturbelassen

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Stecksockel

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe

  • Kontaktgrundmaterial  Phosphorbronze

  • Kontakthalterung im Gehäuse  Ohne

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 6.5

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Zugentlastung  Ohne

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverriegelungstyp  Verrastung, Verriegelungsrampe

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend), Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Nylon 6/6, Nylon GF

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  3.96 mm [ .156 in ]

Abmessungen

  • Steckverbinderlänge (mm) 7.8, 11.81, 15.77, 19.73, 23.69, 23.77, 27.69, 31.65, 35.61, 39.57, 47.52

  • Steckverbinderlänge (in) .308, .465, .621, .777, .933, .934, 1.09, 1.246, 1.402, 1.558, 1.871

  • Steckverbinderlänge (in) .308, .465, .621, .777, .933, .934, 1.09, 1.246, 1.402, 1.558, 1.871

  • Steckverbinderhöhe (in) .25

  • Steckverbinderhöhe (mm) 6.35

  • Drahtgröße (AWG) 30 – 18, 24 – 18

  • Steckverbinderlänge (mm) 7.8, 11.81, 15.77, 19.73, 23.69, 23.77, 27.69, 31.65, 35.61, 39.57, 47.52

  • Drahtgröße (mm²) .0509 – .823, .205 – .8

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  CSA, UL

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0, UL 94V-2

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Paket, Tasche und Box, Tüte

  • Verpackungsmenge  1, 500, 1000, 2000

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-103156-WBHSM

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.