• Aufgebrachter Druck  Hoch, Niedrig

Konfigurationsmerkmale

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche  Hell, Matt

  • Vierkantpfosten-Abmessungen  1.14 mm [ .045 in ]

  • Drahtkontaktbereich-Beschichtungsmaterial  Hell, Matt

  • Kontakttyp  Stecksockel

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au), Zinn (Sn), Zinn-Blei

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Gold, Vorverzinnt, Zinn

  • Kontakthalterung im Gehäuse  Mit

  • Kontaktgrundmaterial  Messing, Phosphorbronze

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 6.5, 10

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

  • Produktanschluss an  Leitungen und Kabel

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtisolierungshalterung  Mit

  • Kontakthalterungstyp im Gehäuse  Rastfeder

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 1.09 – 2.79, 1.78 – 2.84, 1.02 – 1.45

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .04 – .057, .043 – .11, .07 – .112

  • Drahtgröße (AWG) 16, 24 – 18, 30 – 24

  • Drahtgröße (mm²) .2 – .9, 1.29 – 1.42, .05 – .2

  • Drahtgröße (CMA) 2550 – 2800

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung, Signal

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box und Karton, Tasche und Box, Trommel

  • Verpackungsmenge  1000, 5500, 6000, 7000, 7500

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-103156-WTBCC

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.