• Steckverbinder-Produkttyp  Gehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Naturbelassen, Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Stecksockel

  • Kontakthalterung im Gehäuse  Ohne

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 7

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Zugentlastung  Ohne

  • Steckverriegelung  Mit, Ohne

  • Steckverriegelungstyp  Verrastung

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Nylon, Nylon GF

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 2.5, 2.54

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .1

Abmessungen

  • Steckverbinderlänge (mm) 5.59, 8.13, 10.67, 13.21, 15.75, 18.29, 20.83, 23.37, 25.91, 28.45, 30.99, 33.53, 36.07, 38.61, 41.15, 43.69, 46.23, 51.31, 53.85, 56.39, 58.93, 61.47

  • Steckverbinderlänge (in) .22, .32, .42, .52, .62, .72, .82, .92, 1.02, 1.12, 1.22, 1.32, 1.42, 1.52, 1.62, 1.72, 1.82, 2.02, 2.12, 2.22, 2.32, 2.42

  • Steckverbinderhöhe (in) .26

  • Drahtgröße (AWG) 26 – 22

  • Steckverbinderlänge (mm) 5.59, 8.13, 10.67, 13.21, 15.75, 18.29, 20.83, 23.37, 25.91, 28.45, 30.99, 33.53, 36.07, 38.61, 41.15, 43.69, 46.23, 51.31, 53.85, 56.39, 58.93, 61.47

  • Steckverbinderhöhe  6.6 mm [ .26 in ]

  • Drahtgröße (mm²) .13 – .33

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Industriestandards

  • Bezugswert des Glühdrahts  Standardteil – ohne Glühdraht

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  CSA, UL

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Paket

  • Verpackungsmenge  1

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-104CST-RCPHS

Literatur