• Kompatibel mit Einzeldrahttyp  Mehrdrähtig

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Einsteckkraft-Typ  Normal

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Kontakte (vorbestückt)  Yes

  • Anzahl der Kontaktkammern  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Grün, Rot, Schwarz, Weiß

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Kontakttyp  Buchse

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn (Sn)

  • Kontakthalterung im Gehäuse  Mit

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 5

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Schneidklemmkontakt (IDC)

Montage und Anschlusstechnik

  • Kontakthalterungstyp im Gehäuse  Rastfeder

  • Gegensteckführung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverriegelungstyp  Verriegelungsrampe

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Nylon, Nylon 6/6

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.54 mm [ .1 in ]

Abmessungen

  • Steckverbinderlänge (mm) 5.08, 7.62, 10.16, 12.7, 15.24, 17.78, 20.32, 22.86, 25.4, 27.4, 27.94, 30.48, 33.02, 35.56, 38.1, 40.64, 43.18, 45.72, 50.8, 60.96, 63.5

  • Steckverbinderlänge (in) .2, .3, .4, .5, .6, .7, .8, .9, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2, 2.4, 2.5

  • Drahtgröße (AWG) 22, 24, 26, 28

  • Kompatibler Isolationsdurchmesser (max.)  1.52 mm [ .06 in ]

  • Steckverbinderbreite (mm) 7.75, 6,99

  • Steckverbinderbreite (in) .275, .305

  • Steckverbinderhöhe (mm) 13.21, 13.47

  • Steckverbinderhöhe (in) .52, .53

  • Drahtgröße (mm²) .2, .08 – .09, .12 – .15, .3 – .4

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Nein

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  UL E28476

  • UL-Schutzart  Zulassung

  • CSA-Schutzart  LR 7189

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  CSA, UL

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0, UL 94V-2

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box und Karton, Karton & Einsatz, Paket, Tasche/Kasten, Trommel, Tüte

  • Verpackungsmenge  1, 125, 250, 500, 600, 850, 1100, 1800, 2200, 2800, 3700

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-104MTA-NTPMR

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.