Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Kompatibel mit Einzeldrahttyp
Mehrdrähtig
-
Steckverbinder-Produkttyp
Steckverbindersatz
-
Steckverbinder- und Gehäusetyp
Buchse
-
Steckverbindersystem
Draht-an-Leiterplatte
-
Einsteckkraft-Typ
Normal
-
Abdichtbar
Nein
-
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an
Leitungen und Kabel
Konfigurationsmerkmale
-
Kontakte (vorbestückt)
Yes
-
Anzahl der Positionen
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
-
Anzahl der Reihen
1
-
Anzahl der Kontaktkammern
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Elektrische Kennwerte
-
Betriebsspannung (VAC)
250
Kontaktmerkmale
-
Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts
Nickel
-
Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial
Zinn
-
Kontakttyp
Buchse
-
Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs
Zinn
-
Kontakthalterung im Gehäuse
Mit
-
Kontaktnennstrom (max.) (A)
5
Klemmenmerkmale
-
Anschlussmethode zu Draht und Kabel
Schneidklemmkontakt (IDC)
Montage und Anschlusstechnik
-
Kontakthalterungstyp im Gehäuse
Rastfeder
-
Gegensteckführung
Ohne
-
Steckverriegelung
Mit
-
Steckverriegelungstyp
Verriegelungsrampe
-
Steckverbinderbefestigungs-Typ
Kabelbefestigung (freihängend)
Gehäusemerkmale
-
Gehäusefarbe
Blau, Grün, Naturbelassen, Rot, Schwarz, Weiß
-
Gehäusematerial
Nylon, Nylon 6/6
-
Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)
2.54 mm [ .1 in ]
Abmessungen
-
Drahtgröße (mm²)
.08 – .09, .12 – .15, .2, .3 – .4
-
Drahtgröße (AWG)
22, 24, 26, 28
-
Produktlänge (mm)
5.08, 7.62, 10.16, 12.7, 15.24, 15.42, 17.78, 20.32, 22.86, 25.4, 27.94, 30.48, 33.02, 35.56, 38.1, 40.64, 43.18, 45.72, 48.26, 50.8, 53.34, 55.88, 58.42, 60.96
-
Produktlänge (in)
.2, .3, .4, .5, .6, .7, .8, .9, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
-
Produktbreite (mm)
6.99, 7.75, 13.21
-
Produktbreite (in)
.275, .305, .52
-
Steckverbinderhöhe (mm)
6.99, 13.21, 13.47
-
Steckverbinderhöhe (in)
.275, .52, .53
-
Kompatibler Isolationsdurchmesser (max.)
1.52 mm [ .06 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Geschirmt
Nein
-
Stromkreis Anwendung
Signal
Kennzeichnungsbeschriftung
-
Schaltkreiserkennungsfunktion
Mit
Industriestandards
-
Kompatibilität mit zugelassenen Produkten
UL E28476
-
Kompatibilität mit Normen/Standards
CSA, UL
-
UL-Brandschutzklasse
UL 94V-0, UL 94V-2
-
UL-Schutzart
Zulassung
-
CSA-Schutzart
LR 7189
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode
Box und Karton, Karton & Einsatz, Paket, Tasche/Kasten, Trommel, Tüte
-
Verpackungsmenge
1, 125, 250, 500, 1600, 2200, 2800, 3700
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-104MTA-NTPNR