• Produktprofil  Standard

  • Steckverbinderabdeckungstyp  Zugentlastungsabdeckung

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 28

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Weiß

  • Primärproduktmaterial  Nylon

Montage und Anschlusstechnik

  • Zugentlastung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.54 mm [ .1 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Kompatibel mit Schneidklemmtechnik  Durchführung, Geschlossenes Ende

  • Betriebstemperatur (max)  85 °C [ 185 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-2

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-104MTA-NYLCC

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.