• PCB-Steckverbindertyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Teilweise ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Spaltenanzahl  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 24

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Naturbelassen

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe

  • Steckbereich-Länge  7.49 mm [ .295 in ]

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke (µm) 3.81, 3.81 – 8.89

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke (µin) 150, 150 – 350

  • Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche  Hell, Matt

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Matt

  • Vierkantpfosten-Abmessungen  .64 mm [ .025 in ]

  • Kontaktform  Quadratisch

  • Unterbeschichtungsmaterialdicke  1.27 µm [ 50 µin ]

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) .381, .76, 3.81

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 15, 29.92, 150

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au), Zinn (Sn)

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 5

Klemmenmerkmale

  • Quadratischer Anschlusspfosten und Restabmessungen  .64 mm [ .025 in ]

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm) 3.43, 3.56

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (in) .135, .14

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Arretierungsbein

  • Steckverriegelung  Ohne

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Leiterplattenhalterung  Mit, Ohne

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Polyester GF

  • Rechtwinklige Biegeseite  Vorderseite

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.54 mm [ .1 in ]

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen)  1.6 mm [ .063 in ]

  • Steckverbinderlänge (mm) 5.08, 7.62, 10.16, 12.7, 14.94, 15.24, 17.78, 20.32, 22.86, 25.4, 27.94, 30.48, 35.56, 38.1, 40.64, 45.72, 63.5

  • Steckverbinderlänge (in) .2, .3, .4, .5, .6, .7, .8, .9, 1, 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 2.5

  • Steckverbinderbreite  10.79 mm [ .424 in ]

  • Steckverbinderhöhe (mm) 5.72, 7.75

  • Steckverbinderhöhe (in) .225, .305

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  CSA LR7189, UL E28476

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  CSA, UL

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1, 5000

  • Verpackungsmethode  Paket

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-104MTA-PRUMH

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.