• PCB-Steckverbindertyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Abreißen, Ohne Umhüllung, Teilweise ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Spaltenanzahl  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder-Profil  Eng, Hoch

  • Primäre Produktfarbe  Naturbelassen, Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Steckbereich-Länge (mm) 6.6, 7.37, 7.49

  • Steckbereich-Länge (in) .26, .29, .295

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke (µm) 3.81, 3.81 – 6.3, 3.81 – 8.89

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke (µin) 150, 150 – 250, 150 – 350

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Hell, Matt

  • Vierkantpfosten-Abmessungen  .64 mm [ .025 in ]

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) .381, .76, 3.81

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 15, 29.92, 30, 150

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe

  • Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche  Hell, Matt

  • Kontaktform  Quadratisch

  • Unterbeschichtungsmaterialdicke  1.27 µm [ 50 µin ]

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au), Zinn (Sn)

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 5

Klemmenmerkmale

  • Quadratischer Anschlusspfosten und Restabmessungen  .64 mm [ .025 in ]

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm) 2.79, 3.43, 3.56

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (in) .11, .135, .14

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Arretierungsbein

  • Steckverriegelung  Mit, Ohne

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Steckverriegelungstyp  Kraftschluss

  • Leiterplattenhalterung  Mit, Ohne

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit, Ohne

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PBT GF, Polyester GF

  • Rechtwinklige Biegeseite  Vorderseite

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.54 mm [ .1 in ]

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (mm) 1.57, 1.6

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (in) .062, .063

  • Steckverbinderlänge (mm) 4.78, 5.08, 7.31, 7.62, 9.86, 10.16, 12.4, 12.7, 14.94, 15.24, 15.85, 17.48, 17.78, 20.32, 22.56, 22.86, 25.1, 25.4, 27.94, 30.18, 30.48, 33.02, 35.26, 35.56, 38.1, 40.64, 43.18, 45.72, 48.26, 50.8, 53.34, 55.58

  • Steckverbinderlänge (in) .188, .2, .288, .3, .388, .4, .488, .5, .588, .6, .624, .688, .7, .8, .888, .9, .988, 1, 1.1, 1.188, 1.2, 1.3, 1.388, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 2.1, 2.188

  • Steckverbinderhöhe (mm) 4.43, 5.71, 5.72, 6.35, 6.65, 7.87, 8.81

  • Steckverbinderhöhe (in) .174, .225, .25, .262, .31, .34

  • Steckverbinderbreite (mm) 8.94, 10.79, 12.57, 14.13

  • Steckverbinderbreite (in) .352, .425, .495, .558

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  CSA LR7189, UL E28476

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  CSA, UL

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1, 125, 250, 500, 1000

  • Verpackungsmethode  Box, Carton, Paket, Tüte

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-104MTA-PRUSH

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.