• PCB-Steckverbindertyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Spaltenanzahl  4

  • Montageausrichtung  Vertikal

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe

  • Steckbereich-Länge  5.1 mm [ .2 in ]

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke (µm) .762, 3.81 – 6.3, 3.81 – 6.35

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke (µin) 30, 150 – 250, 150 – 350

  • Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche  Hell, Matt

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Matt

  • Vierkantpfosten-Abmessungen  .64 mm [ .025 in ]

  • Kontaktform  Quadratisch

  • Unterbeschichtungsmaterialdicke  1.27 µm [ 50 µin ]

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung, Phosphorbronze

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) .76, 3.81, 3.81 – 6.3

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 30, 150, 150 – 250

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Gold, Zinn

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au), Zinn (Sn)

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 5

Klemmenmerkmale

  • Quadratischer Anschlusspfosten und Restabmessungen  .64 mm [ .025 in ]

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm) 3.55, 3.56

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (in) .14

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Flachstecker, Zapfen

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Fixierstifte, Zapfen

  • Steckverriegelung  Mit

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Steckverriegelungstyp  Kraftschluss

  • Leiterplattenhalterung  Mit, Ohne

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit, Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Polyester, Polyester GF

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.54 mm [ .1 in ]

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (mm) 1.57, 1.6

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (in) .062, .063

  • Steckverbinderlänge (mm) 7.21, 9.75, 11.76, 12.29, 12.3, 14.83, 17.37, 19.91, 22.45, 24.99, 27.53, 30.07, 32.61, 35.15, 50.8

  • Steckverbinderlänge (in) .284, .384, .463, .484, .584, .684, .784, .884, .984, 1.084, 1.184, 1.284, 1.384, 2

  • Steckverbinderlänge (in) .284, .384, .463, .484, .584, .684, .784, .884, .984, 1.084, 1.184, 1.284, 1.384, 2

  • Steckverbinderbreite  7.95 mm [ .313 in ]

  • Steckverbinderhöhe  10.41 mm [ .41 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  CSA LR7189, UL E28476

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  CSA, UL

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  500, 750, 875, 895, 1000, 1500, 1750, 2000

  • Verpackungsmethode  Box, Carton, Einzelausführung, Paket, Tüte

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-104MTA-PVSHH

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.