• Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Reihen  2

  • Montageausrichtung  Vertikal

  • Anzahl der Positionen  24, 50

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Abschirmungsmaterial  Druckguss

  • Steckverbinder-Profil  Standard

  • Abschirmungsmaterial  Nickel

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Palladium-Nickel

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Blattvergoldet, Gold (Au)

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 30

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung, Phosphorbronze

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Kontaktoptionen  Installed

Klemmenmerkmale

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restbreite  .5 mm [ .019 in ]

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restdicke  .25 mm [ .01 in ]

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm) 3.43, 3.81, 4.7, 5.46

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (in) .135, .15, .185, .215

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Befestigungsclip, Montagebohrung

  • Montagebohrungsdurchmesser (in) .152, .17

  • Steckverriegelung  Mit

  • Leiterplattenhalterung  Mit

  • Befestigungsart  Rückseitige Montage

  • Steckverriegelungstyp  Ösenverriegelung, Schraubsicherungen

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Panelmontage und Platinenmontage

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Polyester, Thermoplast

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.16 mm [ .085 in ]

Abmessungen

  • Reihenabstand  4.3 mm [ .169 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Ja

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tray

  • Verpackungsmenge  45, 60, 90

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-342-DSRCV216

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.