• Steckverbinderdichtungs- und Steckertyp  Kabeldichtung

  • Montageanforderung  Werkseitig montiert

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Sammelleiter, Kabel-an-Schalttafel

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel, Sammelschiene

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse, Stecker

  • Rundsteckverbinder-Außengehäusetyp  Vollständig aus Kunststoff

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  1

  • Anzahl der Leistungspole  1

  • Anzahl der Signalpositionen  0

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 1500

  • Betriebsspannung (VAC) 1500

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Buchse

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 350

  • Kontaktschutz  Mit

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung und Klemme

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

Gehäusemerkmale

  • Gehäusefarbe  Orange, Schwarz

  • Gehäusematerial  Nylon 66 GF

Abmessungen

  • Drahtgröße (mm²) 95

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

  • Geschirmt  Nein

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Karton & Einsatz

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-352-H350

Literatur