• Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Stecksockel-Hülsenausführung  Geschossspitze

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

Sonstige Eigenschaften

  • Hülsenmaterial  Kupfer

  • Hülsen-Beschichtungsmaterial  Zinn

Kontaktmerkmale

  • Federbuchsen-Beschichtungsdicke (µin) 30

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) 30

  • Federbuchsen-Beschichtungsdicke (µm) .762, 2.54

  • Federbuchsen-Beschichtungsdicke (µin) 30

  • Federbuchsen-Beschichtungsmaterial  Gold, Zinn

  • Kontaktgrundmaterial  Beryllium-Kupfer

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs  30 µm [ 30 µin ]

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 6.5

Klemmenmerkmale

  • Einsetzmethode  Manuell/Halbautomatisch/Automatisch

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage – Press-Fit

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Löten

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen)  .79 – 3.18 mm [ .031 – .125 in ]

  • Sockellänge  6.6 mm [ .26 in ]

  • Leiterplatten-Bohrungsdurchmesser  1.75 mm [ .069 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 19

  • Drahtgröße (mm²) .653

  • Steckerstift-Durchmesserbereich  .94 – 1.04 mm [ .037 – .041 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Lötverfahren-Funktion  Anti-Flux

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Bandträger, Einzelausführung, Trommel, Tüte

  • Verpackungsmenge  2000, 10000, 50000

Weitere

  • Federmaterial  Beryllium-Kupfer

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-377-MSSBN65

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.