• Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Stecksockel-Hülsenausführung  Geschlossen, Geschlossener Boden

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

Sonstige Eigenschaften

  • Hülsenmaterial  Kupfer

  • Hülsen-Beschichtungsmaterial  Blattvergoldet über Nickel, Zinn

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) 30

  • Federbuchsen-Beschichtungsdicke (µm) .76, .762, 2.03, 2.54

  • Federbuchsen-Beschichtungsdicke (µin) 30

  • Federbuchsen-Beschichtungsmaterial  Gold, Zinn

  • Kontaktgrundmaterial  Beryllium-Kupfer

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs  30 µm [ 30 µin ]

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 4

Klemmenmerkmale

  • Einsetzmethode  Manuell/Halbautomatisch

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage – Press-Fit

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Löten

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen)  .79 – 3.18 mm [ .031 – .125 in ]

  • Sockellänge (mm) 3.51, 4.52, 6.5, 6.6, 6.65

  • Sockellänge (in) .138, .178, .256, .26, .262

  • Leiterplatten-Bohrungsdurchmesser (mm) 1.32, 2.26

  • Leiterplatten-Bohrungsdurchmesser (in) .052, .089

  • Drahtgröße (AWG) 25, 25 – 23, 24 – 23, 20 – 16, 28 – 22

  • Drahtgröße (mm²) .162, .205 – .258, .081 – .326, .162 – .258, .518 – 1.31

  • Steckerstift-Durchmesserbereich (mm) .46 – .51, .36 – .66, .46 – .64, .91 – 1.3, .56 – .64

  • Steckerstift-Durchmesserbereich (in) .014 – .026, .018 – .025, .036 – .051, .022 – .025, .018 – .02

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Lötverfahren-Funktion  Anti-Flux

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einzelausführung, Trommel, Tüte

  • Verpackungsmenge  2000, 50000

Weitere

  • Federmaterial  Beryllium-Kupfer

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-377-MSSCB4

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.