• PCB-Steckverbindertyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Teilweise ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Steckerkontakt-Ladezustand  Voll bestückt

  • Montageausrichtung  Horizontal, Rechter Winkel

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 125

  • Betriebsspannung (VAC) 125

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Gelb, Naturbelassen, Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe

  • Steckbereich-Länge (mm) 4.2, 4.5

  • Steckbereich-Länge (in) .165, .177

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke (µm) .2, 1, 1 – 2

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke (µin) 7.874, 39.37, 39.37 – 78.73

  • Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche  Hell, Matt

  • Kontaktform  Rund

  • Kontaktgrundmaterial  Messing

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) .2, 1, 1 – 2

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 7.87, 39.37, 39.37 – 78.74, 39.37 – 78.73

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Gold, Zinn

  • Stiftdurchmesser  .6 mm [ .024 in ]

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au), Zinn (Sn)

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3, 4

Klemmenmerkmale

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm) 2.5, 3.2

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (in) .098, .126

  • Anschlusspfosten und Restdurchmesser  .6 mm [ .024 in ]

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Geknickt, Geknickte Beine

  • Steckverriegelung  Mit, Ohne

  • Panelmontagevorrichtung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Steckverriegelungstyp  Arretierfenster, Polarisierte Verriegelung

  • Leiterplattenhalterung  Mit, Ohne

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Mit Glas gefülltes PBT (UL94 V-0), Nylon, Nylon 6/6, Nylon 66, PBT GF

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 2

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .078, .079

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen)  .8 mm [ .031 – .063 in ]

  • Steckverbinderlänge (mm) 5.8, 7.8, 9.8, 11.8, 13.8, 15.8, 17.8, 19.8, 21.8, 23.8, 25.8, 27.8, 29.8, 31.8

  • Steckverbinderlänge (in) .228, .307, .385, .386, .465, .543, .622, .701, .78, .858, .937, 1.01, 1.016, 1.095, 1.173, 1.252

  • Steckverbinderbreite (mm) 4, 5.8, 8.8

  • Steckverbinderbreite (in) .157, .228, .346

  • Steckverbinderhöhe (mm) 4, 8.8

  • Steckverbinderhöhe (in) .157, .346

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -30 – 105, -40 – 105

  • Betriebstemperaturbereich (°F) '-22 – 221, -40 – 221

Betrieb/Anwendung

  • Montageprozess-Funktion  Hub- und Schwenkabdeckung

  • Stromkreis Anwendung  Signal, Strom und Signale

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  CSA LR7189, UL E28476

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  CSA, UL

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  15, 20, 25, 30, 40, 45, 60, 80, 200, 500, 1000

  • Verpackungsmethode  Box, Tube, Tüte

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-3980407-RHDRRA

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.