• PCB-Steckverbindertyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Teilweise ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Montageausrichtung  Vertikal

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 125

  • Betriebsspannung (VAC) 125

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Gelb, Naturbelassen, Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe

  • Steckbereich-Länge  4.5 mm [ .177 in ]

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke (µm) 1 – 2

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke (µin) 39.37 – 78.73, 39.37 – 118.1

  • Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche  Hell, Matt

  • Kontaktform  Rund

  • Kontaktgrundmaterial  Messing

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs  1 – 2 µm [ 39.37 – 78.73 µin ]

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Stiftdurchmesser  .6 mm [ .024 in ]

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn (Sn)

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 4

Klemmenmerkmale

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge  3.2 mm [ .126 in ]

  • Anschlusspfosten und Restdurchmesser  .6 mm [ .024 in ]

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Geknickte Beine

  • Steckverriegelung  Ohne

  • Panelmontagevorrichtung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Leiterplattenhalterung  Mit

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Nylon 66

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2 mm [ .079 in ]

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen)  .8 mm [ .031 – .063 in ]

  • Steckverbinderlänge (mm) 5.8, 7.8, 9.8, 11.8, 13.8, 15.8, 17.8, 19.8, 21.8, 23.8, 25.8, 27.8, 29.8, 31.8

  • Steckverbinderlänge (in) .228, .307, .386, .465, .543, .622, .701, .78, .858, .937, 1.016, 1.095, 1.173, 1.252

  • Steckverbinderbreite  3.6 mm [ .141 in ]

  • Steckverbinderhöhe  6.8 mm [ .267 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Montageprozess-Funktion  Hub- und Schwenkabdeckung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  CSA LR7189, UL E28476

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  CSA, UL

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  500, 1000

  • Verpackungsmethode  Box, Tüte

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-3980408-PHDWKV

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.