• PCB-Steckverbindertyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Teilweise ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Montageausrichtung  Vertikal

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 125

  • Betriebsspannung (VAC) 125

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Naturbelassen, Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe, Versetzt

  • Steckbereich-Länge  4.5 mm [ .177 in ]

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke  1 – 2 µm [ 39.37 – 78.73 µin ]

  • Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche  Matt

  • Kontaktform  Rund

  • Kontaktgrundmaterial  Messing

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs  1 – 2 µm [ 39.37 – 78.73 µin ]

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Stiftdurchmesser  .6 mm [ .024 in ]

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn (Sn)

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 4

Klemmenmerkmale

  • Anschlusspfosten und Restdurchmesser  .6 mm [ .024 in ]

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Befestigungsclip

  • Steckverriegelung  Ohne

  • Panelmontagevorrichtung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Leiterplattenhalterung  Mit, Ohne

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit, Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  6T PA GF 30, PA GF30

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 2

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .078, .079

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen)  .8 mm [ .031 – .063 in ]

  • Steckverbinderlänge (mm) 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

  • Steckverbinderlänge (in) .236, .314, .393, .472, .551, .63, .709, .787

  • Steckverbinderbreite  4 mm [ .157 in ]

  • Steckverbinderhöhe  7.8 mm [ .307 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Montageprozess-Funktion  Hub- und Schwenkabdeckung, Ohne Bestückungsabdeckung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  CSA LR7189, UL E28476

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  CSA, UL

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  20, 25, 30, 40, 45, 60, 80, 2000

  • Verpackungsmethode  Box, Tube

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-3984552-PHITPS

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.