• Relais-/Schütztyp  Universal-Leistungsrelais, Universal-Signalrelais

Konfigurationsmerkmale

  • Kontaktanordnung  2 Form C DPDT-CO

Elektrische Kennwerte

  • Spulenwiderstand (Ω) 82, 300, 975, 1500

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VDC) 28

  • Kontaktnennstrom (A) 2

  • Spulenspannung (VDC) 6, 12, 28, 32, 26,5, 22,5

  • Spulenleistung DC (W) 0,439, 0,519, 0,48, 0,72, 0,522, 0,683

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusetyp  Hermetisch abgedichtet

Klemmenmerkmale

  • Hauptleitungs-/Verbindungstyp  Löthakenkabelschuhe, Lötstifte

  • Spulenanschluss-Typ  Löthakenkabelschuhe, Lötstifte

Montage und Anschlusstechnik

  • Produktmontage-Merkmaltyp  Flansch mit Montagebohrungen, Montagehalterungen

  • Produkt-Montagetyp  Gehäusemontage, Glattes Gehäuse, Panelmontage, Panel und Leiterplatte

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 125

  • Umgebungstemperatur (max.)  125 °C [ 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Schwingungsbeständigkeit  30G's, 10 – 3000Hz

  • Stoßfestigkeit  100G's, 6ms, 150 G, 11 ms

  • Stromform  DC

  • Magnetspulensystem  Polarized, Bistable, Latching

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-3SAM-DPDT-FSR

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten