Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Eingangsspannung | Kontaktnennstrom | Spulenspannung | Spulenwiderstand | Spulenleistung DC | Produkt-Montagetyp |
---|
| 1-1617073-4 | 3D PDF | 26,5 VDC | 2 A | 26,5 VDC | 1350 Ω | 520 mW | Leiterplatte |
| 2-1617072-4 | Produktzeichnung 3D PDF | 26,5 VDC | 2 A | 26,5 VDC | 1350 Ω | 520 mW | Panel |
| 1617074-4 | 3D PDF | 26,5 VDC | 2 A | 26,5 VDC | 1350 Ω | 520 mW | Leiterplatte |
| 2-1617072-2 | 3D PDF | 26,5 VDC | 2 A | 26,5 VDC | 1350 Ω | 520 mW | Leiterplatte |
| 2-1617072-6 | 3D PDF | 12 VDC | 2 A | 12 VDC | 210 Ω | 686 mW | Leiterplatte |
| 2-1617072-7 | 3D PDF | 26,5 VDC | 2 A | 26,5 VDC | 1350 Ω | 520 mW | Leiterplatte |
| 1-1617073-9 | Produktzeichnung
| 26,5 VDC | 2 A | 26,5 VDC | 1350 Ω | 520 mW | Chassis |
| 2-1617073-1 | 3D PDF | 5 VDC | 2 A | 5 VDC | 44 Ω | 568 mW | Leiterplatte |
| 2-1617073-3 | 3D PDF | 18 VDC | 2 A | 18 VDC | 650 Ω | 498 mW | Leiterplatte |
| 2-1617072-0 | 3D PDF | 6 VDC | 2 A | 6 VDC | 56 Ω | 643 mW | Leiterplatte |
| 2-1617072-1 | 3D PDF | 12 VDC | 2 A | 12 VDC | 210 Ω | 686 mW | Leiterplatte |
| 2-1617072-9 | Produktzeichnung
| 26,5 VDC | 2 A | 26,5 VDC | 1350 Ω | 520 mW | Panel |
| 4-1617072-0 | 3D PDF | 18 VDC | 2 A | 18 VDC | 650 Ω | 498 mW | Leiterplatte |
| 1617073-4 | Produktzeichnung
| 18 VDC | 2 A | 18 VDC | 650 Ω | 498 mW | Chassis |
| 1-1617073-2 | 3D PDF | 6 VDC | 2 A | 6 VDC | 56 Ω | 643 mW | Leiterplatte |
| 2-1617073-0 | 3D PDF | 26,5 VDC | 2 A | 26,5 VDC | 1350 Ω | 520 mW | Panel und Leiterplatte |
| 2-1617073-2 | 3D PDF | 9 VDC | 2 A | 9 VDC | 140 Ω | 579 mW | Leiterplatte |
| 3-1617072-5 | 3D PDF | 26,5 VDC | 2 A | 26,5 VDC | 1350 Ω | 520 mW | Panel und Leiterplatte |
| 3-1617072-6 | 3D PDF | 5 VDC | 2 A | 5 VDC | 44 Ω | 568 mW | Leiterplatte |
| 1-1617073-5 | Produktzeichnung
| 12 VDC | 2 A | 12 VDC | 210 Ω | 686 mW | - |
| 1-1617073-7 | Produktzeichnung
| 6 VDC | 2 A | 6 VDC | 56 Ω | 642 mW | - |
| 1-1617073-8 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 VDC | 2 A | 12 VDC | 210 Ω | 686 mW | Chassis |
| 1-1617074-0 | 3D PDF | 26,5 VDC | 2 A | 26,5 VDC | 1350 Ω | 520 mW | Glattes Gehäuse |
| 1-1617515-1 | Produktzeichnung
| 12 VDC | 2 A | 12 VDC | 210 Ω | 686 mW | Glattes Gehäuse |
| 1617073-2 | Produktzeichnung
| 5 VDC | 2 A | 5 VDC | 44 Ω | 568 mW | Chassis |
| 1617073-3 | Produktzeichnung
| 18 VDC | 2 A | 18 VDC | 650 Ω | 498 mW | Panel |
| 2-1617072-3 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 VDC | 2 A | 12 VDC | 210 Ω | 686 mW | Panel |
| 2-1617072-8 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 VDC | 2 A | 12 VDC | 210 Ω | 686 mW | Panel |
| 2-1617073-6 | 3D PDF | 36 VDC | 2 A | 36 VDC | 2245 Ω | 577 mW | Leiterplatte |
| 2-1617073-7 | Produktzeichnung
| 26,5 VDC | 2 A | 26,5 VDC | 1350 Ω | 520 mW | Glattes Gehäuse |
| 2-1617073-9 | Produktzeichnung
| 5 VDC | 2 A | 5 VDC | 44 Ω | 568 mW | - |
| 2-1617515-9 | Produktzeichnung
| 5 VDC | 2 A | 5 VDC | 44 Ω | 568 mW | - |
| 3-1617072-0 | Produktzeichnung
| 6 VDC | 2 A | 6 VDC | 56 Ω | 673 mW | Chassis |
| 3-1617072-3 | 3D PDF | 12 VDC | 2 A | 12 VDC | 210 Ω | 686 mW | - |
| 3-1617072-8 | 3D PDF | 26,5 VDC | 2 A | 26,5 VDC | 1350 Ω | 520 mW | - |
| 3-1617073-0 | Produktzeichnung
| 9 VDC | 2 A | 9 VDC | 140 Ω | 578 mW | Chassis |
| 3-1617515-0 | Produktzeichnung
| 9 VDC | 2 A | 9 VDC | 140 Ω | 579 mW | Panel |
| 3-1617515-3 | 3D PDF | 26,5 VDC | 2 A | 26,5 VDC | 1350 Ω | 520 mW | - |
| 1617354-3 | Produktzeichnung
| 26,5 VDC | 2 A | 26,5 VDC | 1350 Ω | 520 mW | Chassis |
| 2-1617072-5 | 3D PDF | 6 VDC | 2 A | 6 VDC | 56 Ω | 643 mW | Leiterplatte |
| 3-1617072-1 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 VDC | 2 A | 12 VDC | 210 Ω | 686 mW | Chassis |
| 3-1617072-2 | Produktzeichnung
| 26,5 VDC | 2 A | 26,5 VDC | 1350 Ω | 520 mW | Chassis |
| 3-1617072-4 | 3D PDF | 26,5 VDC | 2 A | 26,5 VDC | 1350 Ω | 520 mW | Panel und Leiterplatte |
| 7-1617514-8 | 3D PDF | 9 VDC | 2 A | 9 VDC | 140 Ω | 579 mW | - |
| 3-1617072-7 | 3D PDF | 18 VDC | 2 A | 18 VDC | 650 Ω | 498 mW | Leiterplatte |
| 3-1617072-9 | 3D PDF | 5 VDC | 2 A | 5 VDC | 44 Ω | 568 mW | Leiterplatte |
| 8-1617514-7 | 3D PDF | 36 VDC | 2 A | 36 VDC | 2245 Ω | 577 mW | Leiterplatte |
| 7-1617347-0 | 3D PDF | 5 VDC | 2 A | 5 VDC | 44 Ω | 568 mW | - |
| 1617073-5 | Produktzeichnung
| 5 VDC | 2 A | 5 VDC | 44 Ω | 568 mW | Panel |
| 1617073-6 | 3D PDF | 5 VDC | 2 A | 5 VDC | 44 Ω | 568 mW | Panel und Leiterplatte |
| 3-1617515-2 | Produktzeichnung
| 18 VDC | 2 A | 18 VDC | 650 Ω | 498 mW | Chassis |
| 1-1617073-3 | 3D PDF | 12 VDC | 2 A | 12 VDC | 210 Ω | 686 mW | Leiterplatte |
| 1-1617073-6 | Produktzeichnung
| 26,5 VDC | 2 A | 26,5 VDC | 1350 Ω | 520 mW | - |
| 7-1617347-6 | 3D PDF | 6 VDC | 2 A | 6 VDC | 56 Ω | 643 mW | Panel und Leiterplatte |
| 2-1617073-4 | 3D PDF | 26,5 VDC | 2 A | 26,5 VDC | 1350 Ω | 520 mW | Leiterplatte |
| 2-1617073-8 | Produktzeichnung
| 5 VDC | 2 A | 5 VDC | 44 Ω | 568 mW | - |
| 4-1617515-4 | 3D PDF | 5 VDC | 2 A | 5 VDC | 44 Ω | 568 mW | Panel und Leiterplatte |
| 4-1617073-4 | 3D PDF | 12 VDC | 2 A | 12 VDC | 210 Ω | 686 mW | Panel und Leiterplatte |
| 1617074-3 | 3D PDF | 26,5 VDC | 2 A | 26,5 VDC | 1350 Ω | 520 mW | Leiterplatte |
| 1617074-9 | 3D PDF | 26,5 VDC | 2 A | 26,5 VDC | 1350 Ω | 520 mW | Leiterplatte |
| 1-1617074-5 | Produktzeichnung
| 26,5 VDC | 2 A | 26,5 VDC | 1350 Ω | 520 mW | Panel |
| 4-1617072-1 | 3D PDF | 26,5 VDC | 2 A | 26,5 VDC | 1350 Ω | 520 mW | Glattes Gehäuse |
| 4-1617072-2 | 3D PDF | 5 VDC | 2 A | 5 VDC | 44 Ω | 568 mW | Glattes Gehäuse |
| 4-1617073-5 | 3D PDF | 26,5 VDC | 2 A | 26,5 VDC | 1350 Ω | 520 mW | Panel und Leiterplatte |
| 4-1617515-1 | 3D PDF | 6 VDC | 2 A | 6 VDC | 56 Ω | 642 mW | Panel und Leiterplatte |
| 4-1617515-2 | 3D PDF | 12 VDC | 2 A | 12 VDC | 210 Ω | 686 mW | - |
| 4-1617515-6 | Produktzeichnung
| 18 VDC | 2 A | 18 VDC | 650 Ω | 498 mW | - |
| 7-1617347-7 | 3D PDF | 12 VDC | 2 A | 12 VDC | 210 Ω | 686 mW | Glattes Gehäuse |
| 7-1617514-1 | 3D PDF | 26,5 VDC | 2 A | 26,5 VDC | 1350 Ω | 520 mW | Panel und Leiterplatte |
| 7-1617514-2 | Produktzeichnung
| 6 VDC | 2 A | 6 VDC | 56 Ω | 642 mW | Panel |
| 7-1617514-3 | 3D PDF | 26,5 VDC | 2 A | 26,5 VDC | 1350 Ω | 520 mW | - |
| 7-1617514-5 | 3D PDF | 26,5 VDC | 2 A | 26,5 VDC | 1350 Ω | 520 mW | - |
| 7-1617514-6 | 3D PDF | 12 VDC | 2 A | 12 VDC | 210 Ω | 686 mW | Panel und Leiterplatte |
| 7-1617514-7 | 3D PDF | 6 VDC | 2 A | 6 VDC | 56 Ω | 642 mW | - |
| 7-1617514-9 | 3D PDF | 12 VDC | 2 A | 12 VDC | 210 Ω | 686 mW | - |
| 7-1617560-4 | 3D PDF | 6 VDC | 2 A | 6 VDC | 56 Ω | 642 mW | Leiterplatte |
| 7-1617561-7 | 3D PDF | 9 VDC | 2 A | 9 VDC | 140 Ω | 578 mW | Panel und Leiterplatte |
| 8-1617347-8 | Produktzeichnung
| 12 VDC | 2 A | 12 VDC | 210 Ω | 686 mW | Chassis |
| 8-1617514-1 | 3D PDF | 6 VDC | 2 A | 6 VDC | 56 Ω | 642 mW | - |
| 8-1617514-2 | 3D PDF | 9 VDC | 2 A | 9 VDC | 140 Ω | 578 mW | - |
| 8-1617514-4 | 3D PDF | 36 VDC | - | 36 VDC | 2245 Ω | 577 mW | Glattes Gehäuse |
| 8-1617514-5 | Produktzeichnung
| 36 VDC | 2 A | 36 VDC | 2245 Ω | 577 mW | - |
| 9-1617561-0 | 3D PDF | 26,5 VDC | 2 A | 26,5 VDC | 1350 Ω | 520 mW | Panel |
| 9-1617561-1 | 3D PDF | 6 VDC | 2 A | 6 VDC | 56 Ω | 643 mW | Panel |